Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Номер артикула: 841000
GTIN: 4046548007176
Мониторинг напряжения КЗ сварочных трансформаторов согласно VDE 0545, 6
входных контуров измерений 0 - 690 В перем./пост. тока, 50 Гц - 1 кГц,напряжение срабатывания 24 В
перем./пост. тока, ширина 45 мм, UB = 24 - 42 В перем. тока, 42 - 240 Впост. тока.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Мониторинг напряжения КЗ сварочных трансформаторов согласно VDE 0545, 6 входных контуров измерений 0 - 690 В перем./пост. тока, 50 Гц - 1 кГц,напряжение срабатывания 24 В перем./пост. тока, ширина 45 мм, UB = 24 - 42 В перем. тока, 42 - 240 Впост. тока.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 - 240 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
| потребляемая мощность AC | 4 VA |
| потребляемая мощность DC | 2 W |
Экологические данные
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Вес нетто | 240 g |
| Вес брутто | 250 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371801 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007176 |
| Объем | 0.527 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |