text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

Número do produto: 841000
GTIN: 4046548007176
Monitoramento de tensão de falha de transformadores de soldagem deacordo com VDE 0545, 6 circuito da entrada de medição 0 a 690 V CA/CC, 50 Hz a 1 kHz, tensão deresposta 24 V CA/CC, largura 45 mm, UB = 24 a 42 V CA, 42 a 240 V CC.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Monitoramento de tensão de falha de transformadores de soldagem deacordo com VDE 0545, 6 circuito da entrada de medição 0 a 690 V CA/CC, 50 Hz a 1 kHz, tensão deresposta 24 V CA/CC, largura 45 mm, UB = 24 a 42 V CA, 42 a 240 V CC.

Homologação CE  
UKCA  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 4  VA
Absorção de potência CC 2  W
Condensação admissível? inadmissível  
Posição de montagem indiferente  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Peso líquido 240  g
Peso bruto 250  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371801  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007176  
Volume 0.527  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1