Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12
volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - 400 Hz, šířka = 22,5mm, UB =
24 V DC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400
Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 0,40 - 400 Hz, měřicí napětí 1 V AC/DC, šířka = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a
podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 400
Hz, měřicí napětí 415/460 V AC, šířka = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
Na vyžádání
Monitorování nebezpečného napětí svařovacích transformátorů podle VDE0545, 6
okruhy měřicího napětí 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aktivační napětí24 V
AC/DC, konstrukční šířka 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
550 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, doba potlačení startu 0
s.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
motory regulované frekvencí, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, v 0 -
550 V AC/DC, 1 výstupní přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 VDC nebo 4 - 20
mA. konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
motory regulované frekvencí, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, měřicínapětí 0 -
415 V AC/DC, 1 výstupní přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 VDC nebo 4 - 20
mA. konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4 -20 mA,
šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, rozsah měření od 0%.
Na vyžádání
Relé pro monitorování zemního spojení, jako kontrola
vad izolace (200 kOhm) v galvanicky oddělených sítích stejnosměrného a
střídavého napětí, šířka = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
550 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování zemního spojení jako ochrana před poškozenouizolací
(50 kOhm) v galvanicky oddělených sítích stejnosměrného a střídavéhonapětí,
konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
550 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
240 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
240 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování sledu fází, pro identifikaci sledu fází,
výpadku fáze, asymetrie 3-fázové sítě, měřicí napětí =
napájecí napětí, 2 přepínací kontakty, šířka = 22,5 mm, UB = 550 - 690
V AC.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.