Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima
, 0,40 a 400 Hz, medindo tensão 1 V CA/CC, largura = 22,5
mm, UB = 24 V CA/CC, 120/240 V CA.
A pedido
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe
subtensão, assim como a sequência de fases em redes trifásicas, 40 a 400
Hz, tensão de medição 415/460 V CA, largura = 22,5 mm, UB = 230 V CA.
A pedido
Monitoramento de tensão de falha de transformadores de soldagem deacordo com VDE 0545, 6
circuito da entrada de medição 0 a 690 V CA/CC, 50 Hz a 1 kHz, tensão deresposta 24 V
CA/CC, largura 45 mm, UB = 24 a 42 V CA, 42 a 240 V CC.
A pedido
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a
415 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20
mA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC.
A pedido
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a
550 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20
mA, largura = 22,5 mm, UB = 110 a 230 V CA/CC, Tempo de supressão doinício 0
s.
A pedido
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a
415 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20
mA, largura = 22,5 mm, UB = 110 a 230 V CA/CC.
A pedido
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a
415 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20
mA, largura = 22,5 mm, UB = 110 a 230 V CA/CC.
A pedido
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 -
550 V CA/CC, 1 saída do comutador, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4 a20
mA. Largura 22,5 mm, UB = 24 V CC.
A pedido
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 -
415 V CA/CC, 1 saída do comutador, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4 a20
mA. Largura 22,5 mm, UB = 24 V CC.
A pedido
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento de redesmonofásicas,
serve como elemento limiar, dispositivo de monitoramento e elemento decontrole,
medição de tensão serve como tensão de alimentação, 2 contatosauxiliares (C/O),
largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA.
A pedido
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima
, 12 faixas de medição 0,1 a 500 V CA/CC selecionáveis, 0,40 a
400Hz, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC, qualquer polaridade das entradasde medição.
A pedido
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima
, 12 faixas de medição 0,1 a 500 V CA/CC selecionáveis, 0,40 a
400Hz, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CC.
A pedido
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de
sobretensãoe
subtensão, assim como a sequência de fases em redes trifásicas, 40 a 400
Hz, tensão de medição 400/440 V CA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V
CC,histerese
2%.
A pedido
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima
, 12 faixas de medição 0,1 a 500 V CA/CC selecionáveis, 0,40 a
400Hz, largura = 22,5 mm, UB = 230 a 240 V CA.
A pedido
Relé de monitoramento de corrente, para monitoramento de valores máximosde corrente, 12
faixas de medição 0,01 a 15 A selecionável, 0, 40 a 400 Hz, largura = 22,5 mm, UB =
230 a 240 V CA.
A pedido
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima
, 12 faixas de medição 0,1 a 500 V CA/CC selecionáveis, 0,40 a
400Hz, largura = 22,5 mm, UB = 230 a 240 V CA, qualquer polaridade dasentradas de medição.
A pedido
Relé de monitoramento de corrente para monitorar valores máximos decorrente, qualquer
polaridade das entradas de medição, 12 faixas de medição 0,01 a 50 Aselecionáveis, 0,40 a 400
Hz, largura 22,5 mm, UB = 24 a 240 V CA, 24 V CC.
A pedido
Relé de monitoramento de corrente, para monitoramento de valores máximosde corrente, 12
faixas de medição 0,01 a 15 A selecionável, 0, 40 a 400 Hz, largura = 22,5 mm, UB =
24 V CC.
A pedido
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima
, 12 faixas de medição 0,1 a 500 V CA/CC selecionáveis, 0,40 a
400Hz, largura = 22,5 mm, UB = 110 a 130 V CA.
A pedido
Relé de monitoramento de sequência de fases, para detecção de sequênciade fases, falha de fase
, assimetria de uma rede trifásica, medição de tensão =
tensão de alimentação, 2 contatos de comutação, largura = 22,5 mm, UB =550 a 690 V
CA.
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.