text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 個の商品が見つかりました
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
GTIN: 4046548064230
正味電力コンバータ、定格および吸収 正味電力の測定機器、最大3個のモータ/発電機、測定電圧230 V AC、UB = 24 V DC、幅90 mm。

価格要問合せ
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
GTIN: 4046548064292
有効電力コンバータ、定格および吸収有効電力 の測定機器、最大3個のモータ/発電機、測定電圧400 V AC、 幅90 mm、UB = 24 V DC。

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
GTIN: 4046548007039
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 550 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 110~230 V AC/DC。

価格要問合せ
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
GTIN: 4046548007053
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 240 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 110~230 V AC/DC。

価格要問合せ
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
GTIN: 4046548007091
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 240 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC。

価格要問合せ
S1PN 400-500VAC 2c/o
890210
GTIN: 4046548006926
3相電源のフェーズシーケンス、欠相、非対称を検出するためのフェーズ監視リレー、 測定電圧 = 供給電圧、2 C/O接点、幅: 22.5 mm、UB = 400~ 500 V AC。

価格要問合せ
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
GTIN: 4046548078404
モータ、発電機などを過熱から保護する装置としてのサーミスタ監視リレー、補助接点2点、切換接点2点、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V AC/DC。

価格要問合せ
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
しきい値要素として使用される単相電源 監視用の電圧監視リレー、装置および制御ファンクションを監視、 測定電圧を供給電圧として使用、補助接点2点 (C/O)、 幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC、24 V AC、110 V AC、230 V AC。

価格要問合せ
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC、測定入力は非極性依存。

価格要問合せ
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC。

価格要問合せ
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
過電圧および 不足電圧値、三相電源のフェーズシーケンス監視用の電圧監視リレー、40~400 Hz、測定電圧400/440 V AC、幅 22.5 mm、UB = 24 V DC、ヒステリシス 2%。

価格要問合せ
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 230~240 V AC。

価格要問合せ
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
最大電流値監視用の電圧監視リレー、0.01~15 Aで12種類の 測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 230~240 V AC。

価格要問合せ
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 230~240 V AC、測定入力は 非極性依存。

価格要問合せ
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
最大電流値の電流監視リレー、 任意の測定入力の極性、12の測定範囲0.01~50 A選択可能、0.40~400 Hz、幅: 22.5 mm、UB = 24~240 V AC、24 V DC。

価格要問合せ
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
最大電流値監視用の電圧監視リレー、0.01~15 Aで12種類の 測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC。

価格要問合せ
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
最小および最大 電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400 Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 110~130 V AC。

価格要問合せ
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
最小および 最大電圧値監視用の電圧監視リレー、0.40~400 Hz、測定電圧1 V AC/DC、幅 =22.5 mm、UB = 24 V AC/DC、120/240 V AC。

価格要問合せ
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
過電圧および 不足電圧値、三相電源のフェーズシーケンス監視用の電圧監視リレー、40~400 Hz、測定電圧415/460 V AC、幅 22.5 mm、UB = 230 V AC。

価格要問合せ
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
VDE 0545への溶接変圧器の電圧不良の監視、 6つの測定入力回路0~690 V AC/DC、50 Hz~1 kHz、応答電圧24 V AC/DC、幅: 45 mm、UB = 24~42 V AC、42~240 V DC。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください