text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
6 produits trouvés
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Module d’extension pour IndustrialPI 4, 14 entrées digitales, 14 sorties digitales, courant max. par sortie : 500 mA (Hi ...

€185.64
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Module d’extension pour IndustrialPI 4, 16 entrées digitales

€148.92
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Module d’extension pour IndustrialPI 4, 16 sorties digitales, courant max. par sortie : 500 mA (High-Side Mode), 100 mA ...

€161.16
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Module d’extension pour IndustrialPI 4, 6 canaux d’entrées, 2 canaux de sorties pour courant, tension, RTD, plages de te ...

€320.28
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Module d’extension pour l’Industrial PI 4, 4 sorties relais (N/O),charge ohmique max. : 5 A en 250 V AC/5 A en 30 V DC, ...

€153.00
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modules IndustrialPI individuels. Universellement adaptés à tous ...

€6.15

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue