text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
17 produits trouvés
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, réarmement manuel / automatique, sorties : 2 ...

€151.47
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, réarmement manuel / automatique, sorties : 2 ...

€151.47
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal sans détection des courts-circuits, réarmemen ...

€178.71
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, sans détection des courts-circuits, réarmeme ...

€178.71
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€185.63
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€185.63
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€240.87
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€254.61
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€2,184.24
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€2,184.24
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€240.87
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€296.10
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€254.61
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€268.25
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€282.11
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€268.25
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des cour ...

€282.11

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue