Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
415 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20
mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
415 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20
mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçme voltajı 0 -
550 V AC/DC, 1 C/O çıkış, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 - 20
mA. Genişlik 225 mm, UB = 24 V DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçme voltajı 0 -
415 V AC/DC, 1 C/O çıkış, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 - 20
mA. Genişlik 225 mm, UB = 24 V DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
415 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20
mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
415 V DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 -
10 V DC veya 4 - AC/20 mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 110- 230 V / AC/ DC,%0'dan ölçüm aralığı.
istek üzerine
Topraklama arızası izleme rölesi, galvanik olarak izole edilmiş DC ve
AC voltaj beslemelerinde yalıtım arızalarına (200 kOhm) karşı korumasağlar,
genişlik 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
550 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20
mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
istek üzerine
Topraklama arızası izleme rölesi, galvanik olarak izole edilmiş DC ve
AC voltaj beslemelerinde yalıtım arızalarına (50 kOhm) karşı korumasağlar,
genişlik 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
550 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20
mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
240 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20
mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.
istek üzerine
Frekans kontrollü motorlar için 1 ve 3 fazlı beslemelere uygun
gerçek güç izleme, 9 ölçme aralığı 0 - 1000 Hz, ölçüm voltajı 0 -
240 V AC/DC, 1 değiştirme kontağı, 1 analog çıkış 0 - 10 V DC veya 4 -20
mA, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
istek üzerine
Faz sırasını tespit etmek için faz sırası izleme rölesi,
faz arızası, üç fazlı beslemenin asimetrisi, ölçme voltajı=
besleme voltajı, 2 C/O kontak, genişlik 22,5 mm, UB = 550 - 690
V AC.
istek üzerine
Faz sırasını tespit etmek için faz sırası izleme rölesi,
faz arızası, üç fazlı beslemenin asimetrisi, ölçme voltajı=
besleme voltajı, 2 C/O kontak, genişlik 22,5 mm, UB = 220 - 240
V AC.
istek üzerine
Faz sırasını tespit etmek için faz sırası izleme rölesi,
faz arızası, üç fazlı beslemenin asimetrisi, ölçme voltajı=
besleme voltajı, 2 C/O kontak, genişlik 22,5 mm, UB = 400 -
500 V AC.
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan
1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını izleme,
ölçüm voltajı besleme voltajı olarak kullanılır, 2 yardımcı kontak(C/O),
genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400
Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC, ölçüm girişleri kutuplara duyarlıdeğildir.
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400
Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, aşırı voltaj ve düşük voltaj değerlerini
izlemekiçin
ve 3 fazlı beslemeler için faz sırası, 40 - 400
Hz, ölçüm voltajı 400/440 V AC, genişlik 22,5 mm, UB = 24 V, histerezis
%2.
istek üzerine
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400
Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.