• 3
61 produkter hittades
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stilleståndsövervakningsrelä för övervakning av stillestånd hos motorer med likström eller trefasström, 2 växlingskontak ...

På begäran
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät, fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...

På begäran
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät, fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...

På begäran
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

På begäran
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12 mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 2 ...

På begäran
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

På begäran
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 0,40–400 Hz, mätspänning 1 V AC/DC, bre ...

På begäran
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400 Hz, mäts ...

På begäran
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Temperaturövervakningsrelä, används som överhettningsskydd till motorer, generatorer, etc., 2 hjälpkontakter, 2 växlarko ...

På begäran
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Felspänningsövervakning av svetstransformatorer enligt VDE 0545, 6 mätingångskretsar 0–690 V AC/DC, 50 Hz–1 kHz, aktiver ...

På begäran
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
Övervakning av aktiv effekt för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspä ...

På begäran
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
Övervakning av aktiv effekt för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspä ...

På begäran
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning