Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"227.15","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sg2 actuator
Numéro de l'article: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
Votre prix
€227.15
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
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Codage du transpondeur | Codé |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation |
-20
55 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, type 3 | 200 000 cycles |
Matériau de l’actionneur | Acier inoxydable |
Dimensions hauteur | 110 |
Dimension largeur | 195 |
Dimension profondeur | 108 |
Poids net | 1390 |
Poids brut | 1440 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548079692 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272606 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |