Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sg2 actuator
Numero dell'articolo: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
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
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Codifica transponder | Codificato |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-20
55 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Vita utile meccanica Tipo 3 | 200.000 cicli |
Materiale attuatore | Acciaio inox |
Altezza | 110 |
Larghezza | 195 |
Profondità | 108 |
Peso netto | 1390 |
Peso lordo | 1440 |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548079692 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |