Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"227.15","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sg2 actuator
Productnummer: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
Uw prijs
€227.15
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
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Transponder codering | gecodeerd |
Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur |
-20
55 |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Levensduur mechanisch type 3 | 200.000 cycli |
Materiaal bedienpen | Roestvrij staal |
Afmeting hoogte | 110 |
Afmeting breedte | 195 |
Afmeting diepte | 108 |
Nettogewicht | 1390 |
Brutogewicht | 1440 |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548079692 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272606 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001487 |
Volume | 0 |