Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sg2 actuator
Kód materiálu: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
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
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Kódování transpondéru | kódovaný |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota |
-20
55 |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Životnost mech. typ 3 | 200000 cyklů |
Materiál ovladače | Ušlechtilá ocel |
Rozměr výška | 110 |
Rozměr šířka | 195 |
Rozměr hloubka | 108 |
Čistá váha | 1390 |
Celková hmotnost | 1440 |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548079692 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
Svazek | 0 |