关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
实际产品可能有所不同
PSEN sg2 actuator
产品物料号: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
编码级别达到ISO 14119 | 低 |
应答器编码 | 编码 |
单元类型 | 执行器 |
技术数据
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 |
-20
55 |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
EMC 达到标准 ... |
EN 55011: 等级 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
保护类型,机壳 |
机械数据
机械使用寿命类型 3 | 200,000 次循环 |
执行机构材质 | 不锈钢 |
高度尺寸 | 110 |
宽度尺寸 | 195 |
深度尺寸 | 108 |
净重 | 1390 |
总重 | 1440 |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548079692 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272606 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001487 |
卷宗 | 0 |