閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
トランスポンダのコーディング | コード化 |
ユニットタイプ | アクチュエーター |
技術データ
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 |
-20
55 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
機械の製品寿命タイプ3 | 200,000サイクル |
アクチュエータの素材 | ステンレス製 |
高さ | 110 |
幅 | 195 |
奥行き | 108 |
実量 | 1390 |
総重量 | 1440 |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548079692 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
ボリューム | 0 |