Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Imagem similar
PSEN sg2 actuator
Número do produto: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
Unidade
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
UKCA Listado em cULus FCC TÜV |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Codificação do transponder | codificado |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-20
55 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Vida útil mecânica do tipo 3 | 200.000 ciclos |
Material do atuador | Aço inoxidável |
Dimensão altura | 110 |
Dimensão de profundidade | 195 |
Dimensão de profundidade | 108 |
Peso líquido | 1390 |
Peso bruto | 1440 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548079692 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272606 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |