Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"2594.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Produkten kan variera
PSEN sg2 actuator
Artikelnummer: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
Ditt pris
SEK2,594.00
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
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Transponder kodning | kodad |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur |
-20
55 |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd typ 3 | 200 000 cykler |
Material manöverdon | Rostfritt stål |
Mått höjd | 110 |
Mått bredd | 195 |
Mått djup | 108 |
Nettovikt | 1390 |
Bruttovikt | 1440 |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548079692 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272606 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
Volym | 0 |