Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570890","name":"PSEN sg2 actuator","price":"1726.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Som på fig.
PSEN sg2 actuator
Produktnummer: 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
Din pris
Kr.1,726.00
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
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Transponder kodning | kodet |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur |
-20
55 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Levetid mekanisk type 3 | 200.000 cyklusser |
Materiale aktuator | Rustfrit stål |
Mål, højde | 110 |
Mål, bredde | 195 |
Mål, dybde | 108 |
Nettovægt | 1390 |
Bruttovægt | 1440 |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548079692 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |