Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés,
sert d’élément de valeur seuil, de dispositif de surveillance etd’élément de commande,
la tension mesurée sert de tension d’alimentation, 2 contactsd’informations (F/O),
largeur de profil = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
€199.08
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V DC, polarité quelconque des entrées demesure.
€220.02
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€195.86
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-
tension et
de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40
- 400
Hz, tension mesurée 400/440 V AC, largeur = 22,5 mm, UB = 24
V DC,hystérésis
2 %.
€351.13
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.
€195.86
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax.,
12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, 40 - 400 Hz, largeur = 22,5 mm, UB =
230 - 240 V AC.
€208.89
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, polarité quelconque desentrées de
mesure.
€197.80
Relais de surveillance du courant pour la surveillance d’intensitésmax., polarisation
des entrées de mesure au choix, 12 plages de mesures 0,01 - 50 Aréglables, 0,40 - 400
Hz, largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.
€232.58
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax.,
12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, 40 - 400 Hz, largeur = 22,5 mm, UB =
24 V DC.
€208.89
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
€195.86
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
0,40 - 400 Hz, tension mesurée 1 V AC/DC, largeur = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
€153.33
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et
de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40 - 400
Hz, tension mesurée 415/460 V AC, largeur = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
€351.13
Surveillance de la tension de défaut de transformateurs de soudage selonVDE 0545, 6
circuits d’entrées de mesure 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tension dedéclenchement 24 V
AC/DC, largeur de profil 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
€783.91
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
550 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, temps de suppression audémarrage 0
s.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1000 Hz, tension mesurée 0 -
550 V AC/DC, 1 sortie inverseur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 -20
mA. Largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 sortie inverseur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 -20
mA. Largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
€339.70
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.