Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und
Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400
Hz, Messspannung 400/440 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC, Hysterese
2%.
Auf Anfrage
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max.
Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400
Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.
Auf Anfrage
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12
Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB =
230 - 240 V AC.
Auf Anfrage
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max.
Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400
Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, beliebige Polung der
Messeingänge.
Auf Anfrage
Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten, beliebige
Polung der Messeingänge, 12 Messbereiche 0,01 - 50 A wählbar, 0,40 - 400
Hz, Baubreite 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.
Auf Anfrage
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12
Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB =
24 V DC.
Auf Anfrage
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max.
Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400
Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
Auf Anfrage
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max.
Spannungswerten, 0,40 - 400 Hz, Messspannung 1 V AC/DC, Breite = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
Auf Anfrage
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und
Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400
Hz, Messspannung 415/460 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
Auf Anfrage
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6
Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, Ansprechspannung 24 V
AC/DC, Baubreite 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
550 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, Startunterdrückungszeit 0
s.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
550 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA. Baubreite 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
415 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA. Baubreite 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
415 V AC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA,
Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, Messbereich ab 0%.
Auf Anfrage
Erdschlussüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor
Isolationsfehlern (200 kOhm) in galvanisch getrennten Gleich- und
Wechselspannungsnetzen, Breite = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Auf Anfrage
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
550 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20
mA, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen