text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 Products found
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
GTIN: 4046548064230
真實功率轉換器,用於額定與吸收 真實功率的測量設備,最多 3 台馬達/發電機,測量電壓 230 V AC,UB = 24 V DC,寬度 90 mm。

On request
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
GTIN: 4046548064292
真實功率轉換器,用於額定與吸收 真實功率的測量設備,最多 3 台馬達/發電機,測量電壓 400 V AC,寬度 寬度 90 mm,UB = 24 V DC。

On request
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
監控單相電源的電壓監控繼電器 用作閾值元件、監控裝置及控制元件, 測量電壓用作電源電壓,2 個輔助接點 (C/O), 寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC、24 V AC、110 V AC、230 V AC。

On request
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC,測量輸入對極性不敏感。

On request
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC。

On request
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
監控過壓與 欠壓值的電壓監控繼電器,以及三相電源的相序,40 - 400 Hz,測量電壓 400/440 V AC,寬度 22.5 mm,UB = 24 V DC,遲滯度 2%。

On request
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 230 - 240 V AC。

On request
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
監控最大電流值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.01 - 15 A 可選擇,0,40 - 400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 230 - 240 V AC。

On request
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 230 - 240 V AC,測量輸入對 極性不敏感。

On request
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
最大電流值的電流監控繼電器,測量輸入的任何 極性,12 個測量範圍 0.01 - 50 A 可選擇,0.40 - 400 Hz,寬度 22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC,24 V DC。

On request
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
監控最大電流值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.01 - 15 A 可選擇,0,40 - 400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC。

On request
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 110 - 130 V AC。

On request
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,0.40 - 400 Hz,測量電壓 1 V AC/DC,寬度 22.5 mm,UB = 24 V AC/DC、120/240 V AC。

On request
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
監控過壓與 欠壓值的電壓監控繼電器,以及三相電源的相序,40 - 400 Hz,測量電壓 415/460 V AC,寬度 22.5 mm,UB = 230 V AC。

On request
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
符合 VDE 0545 對焊接變壓器進行故障電壓監控、6 個測量輸入電路 0 - 690 V AC/DC,50 Hz - 1 kHz,回應電壓 24 V AC/DC,寬度 45 mm,UB = 24 - 42 V AC,42 - 240 V DC。

On request
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 415 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC。

On request
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 550 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB = 110 - 230 V AC/DC,啟動抑制時間 0 s。

On request
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 415 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB = 110 - 230 V AC/DC。

On request
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 415 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB = 110 - 230 V AC/DC。

On request
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 550 V AC/DC,1 個 C/O 輸出,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA。寬度 225 mm,UB = 24 V DC。

On request
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use