Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Převodník činného výkonu, měřicí zařízení pro emitovaný & spotřebovaný
činný výkon, až 3 motory/generátory, měřicí napětí: 230 V AC, UB =
24 V DC, šířka = 90 mm.
Na vyžádání
Měnič činného výkonu, měřicí zařízení pro odevzdávaný & přijímaný
činný výkon, až 3 motory/generátory, měřicí napětí 400 V AC,
konstrukční šířka 90 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí,
slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení a řídicíčlánek,
měřicí napětí slouží jako napájecí napětí, 2 pomocné kontakty (C/O),
konstrukční šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400
Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC, libovolné pólování měřicích vstupů.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400
Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a
podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 400
Hz, měřicí napětí 400/440 V AC, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC, hystereze
2%.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400
Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12
volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - 400 Hz, šířka = 22,5mm, UB =
230 - 240 V AC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400
Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, libovolné pólování
měřicích vstupů.
Na vyžádání
Relé pro monitorování max. hodnot el. proudu, libovolné
pólování měřicích vstupů, 12 volitelných rozsahů měření 0,01 - 50 A, 0,40 - 400
Hz, konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12
volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - 400 Hz, šířka = 22,5mm, UB =
24 V DC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400
Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 0,40 - 400 Hz, měřicí napětí 1 V AC/DC, šířka = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
Na vyžádání
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a
podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 400
Hz, měřicí napětí 415/460 V AC, šířka = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
Na vyžádání
Monitorování nebezpečného napětí svařovacích transformátorů podle VDE0545, 6
okruhy měřicího napětí 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aktivační napětí24 V
AC/DC, konstrukční šířka 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
550 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, doba potlačení startu 0
s.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 -
415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20
mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Na vyžádání
Monitorování činného výkonu pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro
motory regulované frekvencí, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, v 0 -
550 V AC/DC, 1 výstupní přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 VDC nebo 4 - 20
mA. konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.