Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630930","name":"PSEN op67-69K-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op67-69K-015/1
Tuotenumero: 630930
GTIN: 4046548068719
PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 15 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP
-luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian ja veden pääsyn sisään samoin kuin sisäisenkondensoitumisen. Valoverhon liitäntäkaapeli vedetään M16PG-kaapeliläpiviennin läpi, joka estää lian ja ved...
Lisää
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 15 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP -luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian ja veden pääsyn sisään samoin kuin sisäisenkondensoitumisen. Valoverhon liitäntäkaapeli vedetään M16PG-kaapeliläpiviennin läpi, joka estää lian ja veden tunkeutumisen.
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Suojaustapa kotelo |
IP69K
IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | PMMA |
| Mitta korkeus | 378.5 |
| Nettopaino | 1250 |
| Bruttopaino | 1330 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27273791 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068719 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |