閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"630930","name":"PSEN op67-69K-015/1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN op67-69K-015/1
製品コード: 630930
GTIN: 4046548068719
長さ15 cmの
安全ライトカーテン「PSENop.../1」のシーリングおよび保護用PMMAアクリルチューブ、IP
保護等級は、IP65からIP67、IP68、IP69Kに拡張、キャップのゴアテックス
膜が、汚れや
水の侵入や内部の結露を防止、ライトカーテンの接続ケーブルは、M16PGケーブルのスクリュー接続を介して
配線され、汚れや
水の侵入を防止、
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068719 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |