text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op67-69K-015/1

Numer produktu: 630930
GTIN: 4046548068719
Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny świetlnej, długości 15 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeńi wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowykurtyny jest wprowadzany p...  Więcej

Sztuka

Cena

€432.66

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny świetlnej, długości 15 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeńi wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowykurtyny jest wprowadzany przez dławik kablowy M16 PG, co zapobiegaprzedostawaniu się zanieczyszczeń i wody.

Potwierdzenie -  
 
Stopień ochrony obudowy IP69K  
IP67  
Materiał obudowy PMMA  
Wysokość 378.5  
Ciężar netto 1250  
Ciężar brutto 1330  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068719  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1