Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630930","name":"PSEN op67-69K-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op67-69K-015/1
Kód materiálu: 630930
GTIN: 4046548068719
Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu
bezpečnostní světelné mříže v délce 15 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse
zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore-Tex
na krytkách brání pronikání nečistot a vody
i vnitřní kondenzaci. Spojovací kabel světelné mříže
je protažen kabelovým šroubením M16 PG, takže nedochází k
pronikání nečistot a v...
Více
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu bezpečnostní světelné mříže v délce 15 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore-Tex na krytkách brání pronikání nečistot a vody i vnitřní kondenzaci. Spojovací kabel světelné mříže je protažen kabelovým šroubením M16 PG, takže nedochází k pronikání nečistot a vody.
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro |
IP69K
IP67 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PMMA |
| Rozměr výška | 378.5 |
| Čistá váha | 1250 |
| Celková hmotnost | 1330 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068719 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |