Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630930","name":"PSEN op67-69K-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op67-69K-015/1
Artikelnummer: 630930
GTIN: 4046548068719
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines
Sicherheitslichtgitters mit Länge 15 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP
Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex
Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser
sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird
durch...
Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 15 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.
Allgemeine Daten
| Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
| Schutzart Gehäuse |
IP69K
IP67 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PMMA |
| Abmessung h | 378.5 |
| Nettogewicht | 1250 |
| Bruttogewicht | 1330 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068719 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |