Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630930","name":"PSEN op67-69K-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op67-69K-015/1
Номер артикула: 630930
GTIN: 4046548068719
Акриловая труба PMMA для герметизации и защиты
световой завесы длиной 15 см серии «PSEN op.../1». Класс защиты IP
повышается с IP65 до IP67, IP68 и IP69K. Мембрана Gore-Tex
, применяемая на крышках, предотвращает попадание грязи и воды
а также образование конденсата внутри. Соединительный кабель световойзавесы
пропускается через кабельное винтовое ...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Акриловая труба PMMA для герметизации и защиты световой завесы длиной 15 см серии «PSEN op.../1». Класс защиты IP повышается с IP65 до IP67, IP68 и IP69K. Мембрана Gore-Tex , применяемая на крышках, предотвращает попадание грязи и воды а также образование конденсата внутри. Соединительный кабель световойзавесы пропускается через кабельное винтовое соединение M16 PG, котороепредотвращает попадание внутрь грязи и воды.
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, корпус |
IP69K
IP67 |
механические данные
| Материал корпуса | ПММА |
| Размер по высоте | 378.5 |
| Вес нетто | 1250 |
| Вес брутто | 1330 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068719 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |