Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630930","name":"PSEN op67-69K-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op67-69K-015/1
Numero dell'articolo: 630930
GTIN: 4046548068719
Tubo acrilico PMMA per la chiusura ermetica e la protezione di una
barriera fotoelettrica con lunghezza 15 cm della serie “PSEN op.../1”.Il grado di protezione
IP viene incrementato da IP65 a IP67, IP68 e IP69K. La membrana in
Gore-Tex delle coperture impedisce a sporco e acqua di penetrare
ed evita anche la condensazione interna. Il cavo di connes...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Tubo acrilico PMMA per la chiusura ermetica e la protezione di una barriera fotoelettrica con lunghezza 15 cm della serie “PSEN op.../1”.Il grado di protezione IP viene incrementato da IP65 a IP67, IP68 e IP69K. La membrana in Gore-Tex delle coperture impedisce a sporco e acqua di penetrare ed evita anche la condensazione interna. Il cavo di connessione dellabarriera fotoelettrica viene fatto passare attraverso un pressacavo PG M16 ed impedisce a sporco e acqua di penetrare.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Grado di protez. custodia |
IP69K
IP67 |
Dati meccanici
| Materiale custodia | PMMA |
| Altezza | 378.5 |
| Peso netto | 1250 |
| Peso lordo | 1330 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068719 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |