Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630930","name":"PSEN op67-69K-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op67-69K-015/1
Ürün numarası: 630930
GTIN: 4046548068719
"PSEN op.../1" serisinin 15 cm uzunluğunda
emniyet ışığı korumasını sızdırmaz hale getirmek ve korumak için PMMAakrilik tüp.
IP koruma sınıfı IP65'ten IP67, IP68 ve IP69K'ya yükseltilmiştir.Kapaklardaki Gore-Tex membran, kir ve su girmesini ve dahili
yoğuşmayı önler. Işık korumasının bağlantı kablosu M16 PG
kablo vidası bağlantısından geçer, kir ve...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
"PSEN op.../1" serisinin 15 cm uzunluğunda emniyet ışığı korumasını sızdırmaz hale getirmek ve korumak için PMMAakrilik tüp. IP koruma sınıfı IP65'ten IP67, IP68 ve IP69K'ya yükseltilmiştir.Kapaklardaki Gore-Tex membran, kir ve su girmesini ve dahili yoğuşmayı önler. Işık korumasının bağlantı kablosu M16 PG kablo vidası bağlantısından geçer, kir ve su girmesini önler.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
| Koruma tip, muhafaza |
IP69K
IP67 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PMMA |
| Yükseklik boyutu | 378.5 |
| Net agirlik | 1250 |
| Brüt ağırlık | 1330 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27273791 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068719 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |