text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op3.2 Emitter M12

Tuotenumero: 630832
GTIN: 4046548082098
Yksikanavainen valoverho / vastaanotin, käytettävissä Muting-anturina,syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-nap. Huomaa , että heijastin (630831) on tilattava erikseen.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
Kantavuus (m) 0  
25  
 
Syöttöjännite (V) 10  
30  
Käytetty aallonpituusalue 640 nm  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Suojaustapa kotelo IP67  
Vasteaika 1  
1  
Kotelon materiaali ABS  
Mitta korkeus 50  
Leveysmitta 66  
Syvyysmitta 18  
Nettopaino 30  
Bruttopaino 78  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272792  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082098  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1