text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op3.2 Emitter M12

Ürün numarası: 630832
GTIN: 4046548082098
Tek kanallı ışık koruması/vericisi, ses kapatma sensörü olarak kullanım için, 24 V besleme voltajı, M12 konektör, 4 pimli. Lütfen alıcının (630831) ayrıca sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
cULus Listed  
Çalışma aralığı (m) 0  
25  
 
Besleme gerilimi (V) 10  
30  
Used wavelength range 640 nm  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Tepki süresi 1  
1  
Gövde malzemesi ABS  
Yükseklik boyutu 50  
Genislik boyutu 66  
Derinlik boyutu 18  
Net agirlik 30  
Brüt ağırlık 78  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272792  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082098  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1