Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630832","name":"PSEN op3.2 Emitter M12","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op3.2 Emitter M12
Numéro de l'article: 630832
GTIN: 4046548082098
Cellule monocanale / émetteur, utilisation possible en tant que capteurde muting,
tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, à4 broches. Veuillez noter
que le récepteur (630831) doit être commandé séparément.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Cellule monocanale / émetteur, utilisation possible en tant que capteurde muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, à4 broches. Veuillez noter que le récepteur (630831) doit être commandé séparément.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed |
| Portée (m) |
0
25 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
10
30 |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 640 nm |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Temps
| Temps d'appel |
1
1 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | ABS |
| Dimensions hauteur | 50 |
| Dimension largeur | 66 |
| Dimension profondeur | 18 |
| Poids net | 30 |
| Poids brut | 78 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272792 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082098 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |