text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op3.2 Emitter M12

Artikelnummer: 630832
GTIN: 4046548082098
Einkanallichtgitter / Sender, verwendbar als Mutingsensor, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, 4-polig. Bitte beachten Sie, dass der Empfänger (630831) separat bestellt werden muss.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
cULus Listed  
Reichweite (m) 0  
25  
 
Versorgungsspannung U1 10  
30  
Genutzter Wellenlängebereich 640 nm  
Umgebungstemperatur -10  
55  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Schutzart Gehäuse IP67  
Ansprechzeit 1  
1  
Gehäusematerial ABS  
Abmessung h 50  
Abmessung b 66  
Abmessung t 18  
Nettogewicht 30  
Bruttogewicht 78  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082098  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1