Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630832","name":"PSEN op3.2 Emitter M12","price":"723.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op3.2 Emitter M12
Produktnummer: 630832
GTIN: 4046548082098
En-kanals-lysgitter / sender, kan anvendes som mutingsensor,
forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bemærk
, at modtageren (630831) skal bestilles separat.
Styk
Din pris
Kr.723.00
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
cULus Listed |
| Driftsområde (m) |
0
25 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
10
30 |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 640 nm |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Times
| Reaktionstid |
1
1 |
Mekaniske data
| Husets materiale | ABS |
| Mål, højde | 50 |
| Mål, bredde | 66 |
| Mål, dybde | 18 |
| Nettovægt | 30 |
| Bruttovægt | 78 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082098 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |