Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630832","name":"PSEN op3.2 Emitter M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op3.2 Emitter M12
Kód materiálu: 630832
GTIN: 4046548082098
Optický sensor / vysílač, použitelný jako senzor muting,
napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte prosím napaměti
, že přijímač (630831) je nutné objednat samostatně.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed |
| Provozní rozsah (m) |
0
25 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
10
30 |
Optická data
| Použitý rozsah vln.délek | 640 nm |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
55 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Times
| Reakční doba |
1
1 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | ABS |
| Rozměr výška | 50 |
| Rozměr šířka | 66 |
| Rozměr hloubka | 18 |
| Čistá váha | 30 |
| Celková hmotnost | 78 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082098 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |