Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630832","name":"PSEN op3.2 Emitter M12","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op3.2 Emitter M12
Numero dell'articolo: 630832
GTIN: 4046548082098
Barriera fotoelettrica monocanale/trasmettitore, utilizzabile comesensore muting,
tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione:
è necessario ordinare separatamente il ricevitore (630831).
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica monocanale/trasmettitore, utilizzabile comesensore muting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione: è necessario ordinare separatamente il ricevitore (630831).
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed |
| Portata (m) |
0
25 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
10
30 |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 640 mm |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Tempi
| Tempo di risposta |
1
1 |
Dati meccanici
| Materiale custodia | ABS |
| Altezza | 50 |
| Larghezza | 66 |
| Profondità | 18 |
| Peso netto | 30 |
| Peso lordo | 78 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082098 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |