Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630832","name":"PSEN op3.2 Emitter M12","price":"1086.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op3.2 Emitter M12
Artikelnummer: 630832
GTIN: 4046548082098
Enkanalsljusridå/sändare, kan användas som muting-sensor,
matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, 4-polig. Observera
att mottagaren (630831) behöver beställas separat.
Enhet
Ditt pris
SEK1,086.00
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
cULus Listed |
| Manövreringsområde (m) |
0
25 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
10
30 |
Optiska data
| Tillämpat våglängdsområde | 640 nm |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Times
| Reaktionstid |
1
1 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | ABS |
| Mått höjd | 50 |
| Mått bredd | 66 |
| Mått djup | 18 |
| Nettovikt | 30 |
| Bruttovikt | 78 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272792 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082098 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |