Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"301105","name":"PSS DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIF
Tuotenumero: 301105
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 VDC.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
16
16 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 257 |
| Leveysmitta | 41 |
| Syvyysmitta | 220 |
| Nettopaino | 800 |
| Bruttopaino | 840 |