Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301105","name":"PSS DIF","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS DIF
Номер артикула: 301105
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 VDC.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Входы
| Число цифровых входов |
16
16 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 257 |
| Размер по ширине | 41 |
| Размер по глубине | 220 |
| Вес нетто | 800 |
| Вес брутто | 840 |