text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS DIF

Kód materiálu: 301105
GTIN: 
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 VDC.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Počet dig.vstupů 16  
16  
Okolní teplota 0  
60  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr výška 257  
Rozměr šířka 41  
Rozměr hloubka 220  
Čistá váha 800  
Celková hmotnost 840  
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.