Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"301105","name":"PSS DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIF
Numer produktu: 301105
GTIN:
Digital input module, 16 alarm inputs, 24 VDC.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
16
16 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 257 |
| Szerokość | 41 |
| Głębokość | 220 |
| Ciężar netto | 800 |
| Ciężar brutto | 840 |