text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ mmc4p DN

Tuotenumero: 772033
GTIN: 4046548068009
Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset, kenttäväylämoduuli, DeviceNet. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset, kenttäväylämoduuli, DeviceNet. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1.5  
Kenttäväyläliitäntä DeviceNet  
Kenttäväylän laitetyyppi Slave  
sal. kenttäv.asemaosoitteet 0 ... 63d  
Säädettävät siirtonopeudet 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
Liitäntä kenttäväylä 5-nap. Combicon-liitin  
galv. erotus kenttäväylästä kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä Kenttäväylä ja moduuli  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Ruuviliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 100  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 110  
Nettopaino 95  
Bruttopaino 110  
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548068009  
Volume 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Lisävarusteet

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€35.09
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Liitin PNOZsigma-perusyksikön liittämiseksiPNOZsigma-laajennusyksikköön, PU = 10 kpl.
€41.26