text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mmc4p DN

Product ID: 772033
GTIN: 4046548068009
可程式小型控制器 PNOZmulti Mini,現場總線 Fieldbus 模組, DeviceNet。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
 
U1 的用途 模組供電  
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1.5  
現場總線 Fieldbus 介面 DeviceNet  
現場總線 Fieldbus 裝置類型 次要  
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 0 ...63d  
可選擇的傳輸速率 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
連接現場總線 Fieldbus 5-pin Combicon 插件接頭  
電氣隔離現場總線 Fieldbus 是  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
電位隔離 1 介於 現場總線 Fieldbus 和模組  
電位隔離類型 1 功能絕緣  
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧式端子  
螺絲式端子  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 100  
寬度尺寸 22.5  
深度尺寸 110  
淨重 95  
毛重 110  
 
RoHS 合規性 是的  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242208  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548068009  
體積 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optional accessories

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
線端套管 PNOZsigma 或 PNOZsigma 擴充,PU = 10 件。
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
用於將 PNOZsigma 基礎主模組連接到 PNOZsigma 擴充模組的接頭,PU = 10 件。