text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ mmc4p DN

Numero dell'articolo: 772033
GTIN: 4046548068009
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini, modulo fieldbus, DeviceNet. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini, modulo fieldbus, DeviceNet. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1.5  
Interfaccia fieldbus DeviceNet  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Indir.staz. fieldbus ammessi 0 ... 63d  
Veloc. trasferimento impost. 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
Collegamento fieldbus Connettore Combicon a 5 poli  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Isolamento elettrico 1 tra Fieldbus e modulo  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Morsetto a vite  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 100  
Larghezza 22.5  
Profondità 110  
Peso netto 95  
Peso lordo 110  
 
Conformità RoHS sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548068009  
Volume 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori opzionali

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.