text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ mmc4p DN

Número do produto: 772033
GTIN: 4046548068009
Controladores compactos seguros configuráveis PNOZmulti Mini, módulo debarramento de campo, DeviceNet. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um prod...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Controladores compactos seguros configuráveis PNOZmulti Mini, módulo debarramento de campo, DeviceNet. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
 
Função de U1 Alimentação do Modbus  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1.5  
Interface do Fieldbus DeviceNet  
Tipo equip. barramento campo Slave  
Ender. final estação Fieldbus 0... 63 d  
Taxas de transmissão ajustáv. 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
Conexão do barramento de campo Conec. acopl. Combicon 5 pol.  
Desconexão galv. do Fieldbus sim  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Separação de potencial 1 entre Barram. de campo e mód.  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN 50022  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Terminal por aparafusamento  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 100  
Dimensão de profundidade 22.5  
Dimensão de profundidade 110  
Peso líquido 95  
Peso bruto 110  
 
Conformidade RoHS sim  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242208  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548068009  
Volume 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Acessórios opcionais

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma , VPE = 10 unidades.