Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8163942","name":"PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3
Tuotenumero: 8163942
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 9.80 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 31.60 kgcm2.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |