text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3

Kód materiálu: 8163942
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 9.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 31.60 kgcm2.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 18300  g
Celková hmotnost 21000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)