text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3

Produktnummer: 8163942
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 9.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 31.60 kgcm2.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Nettovægt 18300  g
Bruttovægt 21000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)