Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8163942","name":"PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3
Número do produto: 8163942
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 9.80 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 31.60 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 18300 g |
| Peso bruto | 21000 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |